990-91111L-023

UPS – vekt og mål

  Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
20–50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20–50 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60–100 kW UPS med N+1 strømmodul 400 V

290

1485

521

847

80–100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

20–50 kW UPS 480 V

206

1485

521

847

20–50 kW UPS med N+1 strømmodul 480 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 480 V

238

1485

521

847

60–100 kW UPS med N+1 strømmodul 480 V

290

1485

521

847

80–100 kW UPS 480 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 480 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 480 V

290

1485

521

847

10–25 kW UPS 208 V

206

1485

521

847

10–25 kW UPS med N+1 strømmodul 208 V

250

1485

521

847

30 kW UPS 208 V

238

1485

521

847

30–50 kW UPS med N+1 strømmodul 208 V

290

1485

521

847

40–50 kW UPS 208 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 208 V

278

1485

521

847

75 kW UPS 208 V

290

1485

521

847

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?