Oversikt over installasjonsutstyr
Installasjonssett 0M-100883
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
Fjærskive
HUA12053
|
Kople til strømkabler. | 40![]() |
Installasjonssett 0M-100917
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8-mutter
med skive
803–8007
|
Klargjøre UPSen for TN-C/480 V «solid ground» jordingssystem. | 2![]() |
Samleskinne for
potensialutligning
880–99117
|
1![]() |
Installasjonssett 0M-88357
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Kople til Modbus-kablene. | 1![]() |
150
ohm motstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminalkontakt
730-0532
|
2 ![]() |
Installasjonssett 0J-0M-1160
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
Temperaturføler
0M-1160
|
For batteriløsninger
for andre leverandører ser du Kople til signalkabler fra svitsjutstyr og tredjeparts hjelpeprodukter. Se installasjonsveiledningen som fulgte med den aktuelle batteriløsningen, for å finne ut hvordan du installerer og kopler til temperatursensoren. |
1![]() |
Valgfritt seismisk sett GVSOPT002
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8 x 20 mm bolt med skive | Installere seismisk forankring (valgfritt) og Endelig installasjon. | 12![]() |
Bakre
forankring
870-97772
|
1![]() |
|
Bakre
forankringsbeslag
870-31131
|
1![]() |
|
Fremre
forankringsbeslag
870-31132
|
1![]() |
|
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
|
Brukes ved installasjon med et tilstøtende produkt. Følg instruksjonene i installasjonshåndboken for det tilstøtende produktet. | 1![]() |
Valgfritt NEMA 2 hullsett GVSOPT005
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
NEMA 2-hullsplate (utgang, DC+ (positiv), N) | Kople til strømkablene med NEMA 2-hullsplater. | 7![]() |
NEMA 2-hullsplate (inngang, bypass, DC- (negativ)) | 8![]() |
|
M8-mutter med skive | 30![]() |
|
Fjærskive | 30![]() |
|
M8x24 mm flat skive | 60![]() |
Valgfritt parallelt sett GVSOPT006
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Kople til PBUS-kablene. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Meldekontakt | Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1 + 1 parallellsystem. | 2![]() |
Dette settet inneholder deler som skal brukes sammen med andre UPS-modeller som ikke er relevante for denne installasjonen. |
Valgfritt sett GVSOPT030
Kun for installasjon med tilstøtende modulære batterikabinetter. Følg installasjonshåndboken for modulære batterikabinetter.