990-91111D-025

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) z obniżaniem obciążenia powyżej 40°C (104°F).* -15°C do 40°C (5°F do 104°F) dla systemów z bateriami.
-25°C do 55°C (-13°F do 131°F) dla systemów bez baterii
Względna wilgotność 0-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość Zaprojektowany do pracy na wysokości 0-3000 m (0-10000 stóp).
Obniżanie wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp):
Do 1000 m (3300 stóp): 1.000
Maks. do 1500 m (5000 stóp): 0.975
Maks. do 2000 m (6600 stóp): 0.950
Maks. do 2500 m (8300 stóp): 0.925
Maks. 3000 m (10000 stóp): 0,900
 
Słyszalny hałas metr od jednostki* 400 V: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia
480 V: 54 dB przy 70% obciążenia, 61 dB przy 100% obciążenia
208 V: 57 dB przy 70% obciążenia, 65 dB przy 100% obciążenia
Klasa ochrony IP21
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%
QR code for this page

czy było to pomocne?