Dane techniczne systemów 480 V
W systemach pojedynczego zasilania, podłącz zasilacz UPS do uziemionego czteroprzewodowego urządzenia WYE.
Firma Schneider Electric obsługuje również 3–przewodowe instalacje pojedynczego zasilania, jeśli główne źródło zasilania jest uziemionym transformatorem WYE znajdującym się w tym samym budynku. W przypadku takiego montażu, system UPS musi być zamontowany jako odrębny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.
W systemach podwójnego zasilania należy użyć 4–przewodowego zasilania dla obejścia i 3–przewodowego zasilania dla wejścia. Oba muszą być źródłami WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.
Dane techniczne wejścia 480 V
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE
(pojedyncze zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (pojedyncze zasilanie lub podwójne zasilanie)* |
||||||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 408-552 | ||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 |
Limit prądu wejściowego (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 |
Współczynnik mocy obciążenia wejściowego | 0,99 przy >25% obciążenia, 0,95 przy >15% obciążenia | ||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | |||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||||||
Czas wejścia |
Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 480 V
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 4-przewodowe
(L1, L2, L3,N, PE) WYE 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE* |
||||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 432-528 | ||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 |
Znamionowy prąd neutralny (A) | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | ||||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 480 V
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia* | 4-przewodowe
(L1, L2, L3,N, PE) 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) |
||||||
Regulacja napięcia | Obciążenie
symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3% |
||||||
Zdolność przeciążeniowa | 150% przez
1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągłe (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia) |
||||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5%
po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach |
||||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu | ||||||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1% dla
obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego |
||||||
Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 | ||||||
Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 480 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20% | ||||||
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Zakres znamionowego napięcia baterii (VDC) | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | 36–48 bloków: 432–576 | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | ||
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | 36–48 bloków: 490–654 | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | ||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków | ||||||
Kompensacja temperatury | -3,3mV/°C/celę, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C/celę, dla T < 25°C | ||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | 36 bloków: 346 | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | ||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii* (A) | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy minimalnym napięciu baterii* (A) | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 |
Tętnienia prądu | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Zalecane przekroje kabli 480 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
Wejście PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Neutralny* (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 4* | 2* | 1/0* | 1/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* |
PE DC (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 |
Wejście PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 |
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Neutralny* (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3* | 1/0* | 2/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* | 2 x 3/0* |
DC PE (AWG/kcmil)* | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Zalecana ochrona od strony sieci 480 V
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Wyłącznik | HJF36100U31X | |||||||
Ustawienie Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |
60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Wyłącznik | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ustawienie Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |