Specyfikacja systemów 208 V
Dane techniczne wejścia 208 V
Dane techniczne obejścia 208 V
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
| Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
| Znamionowy prąd obejścia (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
| Znamionowy prąd neutralny (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
| Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s |
|||||||
Dane techniczne wyjścia 208 V
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 200/208/220 | ||||||||
| Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
| Regulacja napięcia wyjściowego | Obciążenie
symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3% |
||||||||
| Zdolność przeciążeniowa | 150% przez
1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 110% ciągłe (w normalnym trybie pracy)* 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągłe (praca w trybie obejścia) 1000% przez 100 milisekund (praca w trybie obejścia) |
||||||||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5% po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach |
||||||||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||||||||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 | 173/167/157 | 217/208/197 |
| Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy | ||||||||
| Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <2% | ||||||||
| Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 | ||||||||
| Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych | ||||||||
Dane techniczne baterii 208 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
| Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20% | ||||||||
| Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
| Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32–40 bloków: 384-480 | ||||||||
| Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32–40 bloków: 436-545 | ||||||||
| Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 600 na 40 bloków | ||||||||
| Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | ||||||||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
| Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
| Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA | ||||||||
Zalecane przekroje kabli 208 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/G.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
| Wejście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
| Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Neutralny (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
| Wejście EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
| Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
| Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Neutralny (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
| DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
| DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Zalecana ochrona od strony sieci 208 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
PRZESTROGA |
|---|
|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
| Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| Typ wyłącznika | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
| Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
| li (X In) | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 8 | |||||
| Moc zasilacza UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| Typ wyłącznika | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
| Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
| li (X In) | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 | |
| Moc zasilacza UPS | 60 kW | 75 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| Typ wyłącznika | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
| Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
| tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
| li (X In) | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 | |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters
Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe
| Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Czerwony P21 |
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Niebieski P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brązowy P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Czarny P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pomarańczowy P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Fioletowy P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Żółty P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe
| Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Niebieski P24 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Szary P29 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | |||
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brązowy P33 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Zielony P37 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Różowy P42 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Czarny P45 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Pomarańczowy P50 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Fioletowy P54 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Żółty P62 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920–300 Biały P66 |
Aluminium – Jednootworowe obejmy kablowe
| Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
| 4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
| 3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
| 2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
| 1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Złoty P45 |
| 1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Beżowy P50 |
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliwkowy P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubinowy P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Czerwony P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Niebieski P76 |
Aluminium – Dwuotworowe obejmy kablowe
| Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
|---|---|---|---|---|
| 2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliwkowy P54 |
| 3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubinowy P60 |
| 4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
| 250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Czerwony P71 |
| 300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Niebieski P76 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PRZESTROGA