Conectar os cabos de energia
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Em sistemas de alimentação simples nos quais os cabos de energia são divididos devido
à restrição de tamanho dos cabos, use os barramentos de bypass no segundo conjunto
de cabos de entrada. Não há espaço suficiente para colocar dois conjuntos de cabos
de entrada nos barramentos de entrada devido aos barramentos jumper de alimentação
simples.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
AVISO |
---|
Risco de dano ao equipamento
Para garantir o compartilhamento de carga correto na operação de bypass em um sistema
paralelo:
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Somente para sistemas de aterramento sólido TN-C/480 V (sem conexão neutra):
- Remova o suporte RFI. Guarde os dois parafusos.
- Remova o parafuso do lado esquerdo e guarde-o.
- Instale o suporte RFI no lado esquerdo com os três parafusos.
- Somente para sistema de alimentação dupla: Remova os três barramentos jumper de alimentação simples.
- Conecte os cabos de energia conforme mostrado na ordem descrita:
- Conecte o condutor de aterramento de equipamento/cabos PE.
- Conecte os cabos N. Conecte o ponto médio da bateria (se estiver presente na solução da bateria).
- Conecte os cabos CC+.
- Conecte os cabos de saída.
- Conecte os cabos CC-.
- Somente para sistema de alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass.
- Conecte os cabos de entrada.NOTA: Certifique-se de conectar os cabos de entrada aos barramentos de entrada corretos no lado superior esquerdo do nobreak.
CUIDADO
Risco de dano ao equipamentoVerifique a fixação dos terminais de cabo. Se os terminais de cabo se moverem ao puxar os cabos, o parafuso pode se soltar.O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.