Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) com redução da capacidade acima de 40 °C (104 °F).* | -15 °C a 40 °C (5 °F a 104 °F) para sistemas com baterias. -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) para sistemas sem baterias. |
Umidade relativa | 0-95% não-condensável | 10-80% não-condensável |
Elevação | Desenvolvido para operação em 0–3.000 m (0–10.000 pés) de elevação. Redução necessária de 1.000–3.000 m (3.300–10.000 pés): Até 1.000 m (3.300 pés): 1.000 Até 1.500 m (5.000 pés): 0,975 Até 2.000 m (6.600 pés): 0,950 Até 2.500 m (8.300 pés): 0,925 Até 3.000 m (10.000 pés): 0,900 |
|
Ruído audível a um metro (três pés) da unidade | 400 V: 60 dB com 70% de carga, 68 dB com 100% de carga 480 V: 57 dB com 70% de carga, 64 dB com 100% de carga 208 V: 60 dB com 70% de carga, 68 dB com 100% de carga |
|
Classe de proteção | IP21 | |
Cor | RAL 9003, nível de brilho 85% |