990-91111E-024

Visão geral dos kits de instalação

Kit de instalação 0M-100883

Peça Usada em Número de unidades
Arruela de pressão
HUA12053
Conectar os cabos de energia. 40

Kit de instalação 0M-100917

Peça Usada em Número de unidades
Porca M8 com arruela
803–8007
Preparar o nobreak para o sistema de aterramento sólido TN-C/480 V. 2
Barramento de ligação
880–99117
1

Kit de instalação 0M-88357

Peça Usada em Número de unidades
Cabo USB
960-0598
Conecte os cabos modbus. 1
Resistor de 150 ohm
110-0151-Z
10
Conector terminal
730-0532
2

Kit de instalação 0J-0M-1160

Peça Usada em Número de unidades
Sensor de temperatura
0M-1160
Para a solução de baterias de terceiros, consulte Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros.
Consulte o manual de instalação para sua solução de baterias específica para obter informações sobre como instalar e conectar o sensor de temperatura.
1

Kit sísmico opcional GVSOPT002

Peça Usada em Número de unidades
Parafuso M8 x 20 mm com arruela Instalar ancoragem sísmica (opcional) e Instalação final 12
Fixação traseira
870-97772
1
Suporte de fixação traseiro
870-31131
1
Suporte de fixação frontal
870-31132
1
Placa de conexão traseira
870-31554
Usado para instalação com um produto adjacente. Siga as instruções no manual de instalação do produto adjacente. 1

Kit opcional NEMA com 2 furos GVSOPT005

Peça Usada em Número de unidades
Placa NEMA com 2 furos (saída, CC+, N) Conectar os cabos de energia com placas NEMA com 2 furos. 7
Placa NEMA com 2 furos (entrada, bypass, CC-) 8
Porca M8 com arruela 30
Arruela de pressão 30
Arruela plana M8x24 mm 60

Kit opcional GVSOPT030

Apenas para instalação com gabinete(s) de baterias modulares. Siga o manual de instalação para gabinetes de baterias modulares.

Peça Usada em Número de unidades
Presilha de interconexão
870-32370
Para interconexão. 3
Parafuso M6 x 16 mm com arruela
803-0686A
3
Porca M6 com arruela
3360687
3
Parafuso M8 x 25 mm com arruela
803-8595A
Para conexão de cabo de energia. 9
Porca M8 com arruela
803-8007
9
Cabo de PE 0W13065 (para gabinete de baterias modulares 1) Para conexão de cabo de energia do gabinete de baterias modulares 1. 1
Ca CC 0W13071 (para gabinete de baterias modulares 1) 1
Cabo CC 0W13066 (para gabinete de baterias modulares 2) Somente para conexão de cabo de energia dos gabinetes de baterias modulares 2, 3 e 4 de um nobreak com capacidade superior a 50 kW.
Para um nobreak com capacidade máxima de 50 kW, use os cabos CC fornecidos.
1
Cabo CC 0W13068 (para gabinete de baterias modulares 3) 1
Cabo CC 0W13067 (para gabinete de baterias modulares 4) 1
Fio de sinal 0W13070 Para conexão de fio de sinal do gabinete de baterias modulares 1. 1
Fio de sinal 0W13069 1
Abraçadeira para cabos
820-0176A
Para fixação de cabos de energia. 18
Abraçadeira para cabos
820-0020
30
QR code for this page

Isto foi útil?