990-91111E-024

Especificações para sistemas 208 V

Especificações da entrada 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensão (V) 200/208/220
Conexões Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)
Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)
Intervalo da tensão de entrada (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Intervalo de frequência (Hz) 40-70
Corrente nominal de entrada (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Corrente máxima de entrada (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169 223/215/203 273/269/254
Limitação da corrente de entrada (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174 229/220/208 273/273/260
Fator de potência de entrada 0,99 para carga maior que 50%
0,95 para carga maior que 25%
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Rampa de partida Programável e adaptável 1-40 segundos
NOTA: Para um nobreak com N+1 módulos de energia, o fator de potência de entrada é 0,99 a 100% de carga e a distorção harmônica total (THDI) é <6% em carga linear total (simétrica).

Especificações de bypass 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensão (V) 200/208/220
Conexões Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Intervalo de tensão de bypass (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Intervalo de frequência (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)
Corrente nominal de bypass (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133 175/168/159 219/210/199
Corrente de neutro nominal (A) * 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 550 A, pré-arco de 52 kA2s

Especificações da saída 208 V

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensão (V) 200/208/220
Conexões 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Regulação de tensão de saída Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%
Capacidade de sobrecarga 150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
125% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)
Resposta de carga dinâmica ± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos
Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Regulação de frequência (Hz) 50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <2%
Fator de crista da carga 2,5
Fator de potência da carga De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 208 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga* 80%
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga 20%
Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Tensão nominal da bateria (VDC) 32-40 blocos: 384-480
Tensão nominal de flutuação (VDC) 32-40 blocos: 436-545
Tensão de boost máxima (VDC) 600 para 40 blocos
Compensação de temperatura (por célula) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 32 blocos: 307
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) * 27 41 55 68 82 109 136 164 205
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) * 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Corrente de ripple < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)
Teste de bateria Manual/automático (selecionável)
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 208 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão do cabo máxima permitida é de 300 kcmil.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: 2 nos barramentos de entrada/saída/bypass; 4 nos barramentos CC+/CC-; 6 nos barramentos N/PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Use de condutores de cobre ou alumínio

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.

Cobre

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Fases de bypass/saída (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutro (AWG/kcmil) * 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
PE CC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Alumínio

Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Fases de bypass/saída (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutro (AWG/kcmil) * 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
PE CC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
NOTA: Para cabos de alumínio PE CC usados em conduítes paralelos, o PE deve ter tamanho máximo para evitar sobrecarga ou combustão dos cabos.
NOTA: Disjuntores com capacidade de 80% para UIB, UOB, MBB, SSIB.

Proteção upstream recomendada 208 V

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte-se apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte a um circuito com uma proteção máxima de 250 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: Para o nobreak escalonável (GVSUPS25K75FS), sempre dimensione a proteção upstream para uma capacidade de nobreak de 75 kW.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros e marcada com sua função.
Potência nominal do nobreak 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Configuração Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
Potência nominal do nobreak 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Configuração Ir 150 110 200 150 250 200
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
Potência nominal do nobreak 60 kW 75 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Configuração Ir 300 225 350 300
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
QR code for this page

Isto foi útil?