Especificações para sistemas 400 V
Especificações da entrada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380/400/415 | ||||||||
Conexões | Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples) Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)* * |
||||||||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente nominal de entrada (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corrente máxima de entrada (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Fator de potência de entrada | 0,99 para carga maior que 50% 0,95 para carga maior que 25% |
||||||||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | <5% em 100% de carga | <3% em 100% de carga | |||||||
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS | ||||||||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
||||||||
Rampa de partida |
Programável e adaptável 1-40 segundos |
Especificações de bypass 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380/400/415 | ||||||||
Conexões | Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Intervalo de tensão de bypass (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Intervalo de frequência (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) | ||||||||
Corrente nominal de bypass (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Corrente de neutro nominal (A) * | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS | ||||||||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
Especificações da saída 400 V
Especificações da bateria 400 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra
sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga* | 80% | ||||||||
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga | 20%* | ||||||||
Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | 32-48 blocos: 384-576 | 40-48 blocos: 480-576 | 35-48 blocos: 420-576 | 32-48 blocos: 384-576 | 40-48 blocos: 480-576 | ||||
Tensão nominal de flutuação (VDC) | 32-48 blocos: 436-654 | 40-48 blocos: 545-654 | 35-48 blocos: 477-654 | 32-48 blocos: 436-654 | 40-48 blocos: 545-654 | ||||
Tensão de boost máxima (VDC) | 720 para 48 blocos | ||||||||
Compensação de temperatura (por célula) | -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 32 blocos: 307 | 40 blocos: 384 | 35 blocos: 336 | 32 blocos: 307 | 40 blocos: 384 | ||||
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) * | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) * | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Corrente de ripple | < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos) | ||||||||
Teste de bateria | Manual/automático (selecionável) | ||||||||
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA |
Tamanhos recomendados dos cabos 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: 2 nos barramentos de entrada/saída/bypass; 4 nos barramentos CC+/CC-; 6 nos barramentos N/PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Use de condutores de cobre e alumínio
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Cobre
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) * | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
CC+/CC- (mm2) * | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alumínio
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) * | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
CC+/CC- (mm2) * | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
PE CC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Proteção upstream recomendada 400 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
Configuração In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Configuração Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Configuração Im | 500 (fixo) | 400 (fixo) | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 640 (fixo) | 500 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Configuração In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Configuração Im | 800 (fixo) | 640 (fixo) | 1.250 (fixo) | 800 (fixo) | 1.250 (fixo) | 1.250 (fixo) | 5 - 10 x entrada | 1.250 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
Configuração In /Configuração Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Configuração Ir | 250 | 200 | 1 | 250 |
Configuração Im
/ Configuração Isd |
5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |