Подключение сигнальных проводов
-
Подключите
сигнальные
провода Class 2/SELV от устройства
аварийного
отключения
питания к клемме
J6600 платы 640–4864 на
ИБП согласно
одному из вариантов
ниже.
Предполагается, что цепь устройства аварийного отключения питания является Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичных цепей. Запрещается подключать к клеммной колодке аварийного отключения питания любые цепи, в отношении которых не подтверждено, что они относятся к цепям класса Class 2/SELV.
Вход EPO поддерживает 24 В постоянного тока.
Примечание: По умолчанию для активации аварийного отключения питания используется отключение инвертора.Если вы хотите, чтобы после активации аварийного отключения питания ИБП переводился в режим принудительного статического байпаса, обратитесь в Schneider Electric.
- Подключите сигнальные провода Class 2/SELV от вспомогательных продуктов к плате 640–4864 на ИБП. Следуйте инструкциям в руководствах по вспомогательным продуктам.
-
Подключите
сигнальные
провода Class 2/SELV к входным
контактам и
выходным реле
на плате 640–4864
на ИБП.
Подключайте к входным контактам только цепи класса 2/SELV.
Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА. Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.
Имя Описание Местонахождение IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 1–2 IN _2 (входной контакт 2) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 3–4 IN _3 (входной контакт 3) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 5–6 IN _4 (входной контакт 4) Настраиваемые входные контакты 640–4864 клемма J6616, 7–8 Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).
Имя Описание Местонахождение OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 1–3 OUT _2 (выходное реле 2) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 4–6 OUT _3 (выходное реле 3) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 7–9 OUT _4 (выходное реле 4) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 10–12 - Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV от вспомогательных продуктов к плате 640–4843 на ИБП. Следуйте инструкциям в руководствах по вспомогательным продуктам.