Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) со снижением нагрузки при температуре выше 40°C (104 °F).* | От
-15 °C до 40 °C (от 5 °F до 104 °F) для систем
с батареями. От -25 °C до 55 °C (от -13 °F до 131 °F) для систем без батарей. |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 10-80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | Предназначен
для эксплуатации
на высоте 0-3000 м (0-10000 футов) над уровнем
моря. Требуется снижение от 1000-3000 м (3300-10000 футов): До 1000 м (3300 футов): 1,000 До 1500 м (5000 футов): 0,975 До 2000 м (6600 футов): 0,950 До 2500 м (8300 футов): 0,925 До 3000 м (10000 футов): 0,900 |
|
Уровень шума на высоте 1 м (3 фута) от поверхности | 400 В: 60 дБ при
70 % нагрузки,
68 дБ при 100 % нагрузки 480 В: 57 дБ при 70 % нагрузки, 64 дБ при 100 % нагрузки 208 В: 60 дБ при 70 % нагрузки, 68 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты | IP21 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% |