Подготовка к установке
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Запрещается сверлить/прокалывать отверстия под кабели или изоляционные трубы при установленных
фальш-панелях и в непосредственной близости от ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
- Снимите переднюю панель.
- Снимите нижнюю переднюю панель.
- Снимите прозрачную крышку.
- Снимите верхнюю крышку:
- Открутите винты и поднимите переднюю часть верхней крышки.
- Сдвиньте верхнюю крышку назад, чтобы снять ее. Выступы в задней части верхней крышки должны выходить из отверстий в задней части ИБП.
- Для установки рядом с батарейным шкафом: Снимите левую боковую панель.
- Для установки рядом с батарейным шкафом: Снимите нижнюю левую боковую панель для внутренних кабелей постоянного тока между ИБП и соседним батарейным шкафом.
- Для установки со шкафом сервисного байпаса: Снимите правую боковую панель. Боковую панель будет необходимо вернуть на место в шкаф сервисного байпаса.
- Для установки со шкафом сервисного байпаса: Снимите нижнюю правую боковую панель для внутренних силовых кабелей между ИБП и шкафом сервисного байпаса.
- Снимите алюминиевую фальш-панель в нижней части ИБП.
- Для заднего кабельного ввода: Снимите железную заднюю панель и установите ее в нижней части ИБП.
- Просверлите/пробейте отверстия для силовых кабелей/изоляционных труб в алюминиевой пластине. Установите изоляционные трубы (не входят в комплект), если применимо.
- Установите алюминиевую фальш-панель в нижней или задней части ИБП.
- Снимите задние фальш-панели и панели со щетками с ИБП.
- Выполните одно из следующих действий:
- Для установки без изоляционных труб: Установите панели со щетками на место.
- Для установки с изоляционными трубами: Просверлите отверстие в фальш-панелях для изоляционных труб, установите изоляционные трубы и поставьте фальш-панели на место.
- Проложите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV через левую заднюю панель со щетками в левую часть ИБП.
- Проложите внешние кабели, которые подключаются к блоку контроллера через правую заднюю фальш-панель и через кабельный канал к передней части ИБП.
- Проложите сигнальные провода Class 2/SELV через правую заднюю панель со щетками в правую часть ИБП.