Рекомендуемые размеры болтов и наконечников
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
риск повреждения
оборудования
Используйте
только утвержденные
UL кабельные
наконечники
обжимного типа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Медь — кабельные наконечники с одним отверстием
Размер кабеля | Размер болтов | Тип кабельного наконечника | Обжимной инструмент | Пресс |
---|---|---|---|---|
10 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA10-56-L | Н/Д | Н/Д |
8 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1, красный, P21 |
6 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1, синий, P24 |
4 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1, серый, P29 |
3 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1, серый, P29 |
2 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1, коричневый, P33 |
1 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2, зеленый, P37 |
1/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2, розовый, P42 |
2/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2, черный, P45 |
3/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2, оранжевый, P50 |
4/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3, фиолетовый, P54 |
250 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3, желтый, P62 |
300 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4, белый, P66 |
Медь — кабельные наконечники с двумя отверстиями
Размер кабеля | Размер болтов | Тип кабельного наконечника | Обжимной инструмент | Пресс |
---|---|---|---|---|
6 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6, синий, P24 |
4 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4, серый, P29 |
3 AWG | Болт M8 x 25 мм | |||
2 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2, коричневый, P33 |
1 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1, зеленый, P37 |
1/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0, розовый, P42 |
2/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0, черный, P45 |
3/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0, оранжевый, P50 |
4/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0, фиолетовый, P54 |
250 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250, желтый, P62 |
300 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300, белый, P66 |
Алюминий — кабельные наконечники с одним отверстием
Размер кабеля | Размер болтов | Тип кабельного наконечника | Обжимной инструмент | Пресс |
---|---|---|---|---|
6 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1, серый, P29 |
4 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2, зеленый, P37 |
3 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2, зеленый, P37 |
2 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2, розовый, P42 |
1 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2, золотой, P45 |
1/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2, бронзовый, P50 |
2/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3, оливковый, P54 |
3/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3, рубиновый, P60 |
4/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4, белый, P66 |
250 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5, красный, P71 |
300 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6, синий, P76 |
Алюминий — кабельные наконечники с двумя отверстиями
Размер кабеля | Размер болтов | Тип кабельного наконечника | Обжимной инструмент | Пресс |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3, оливковый, P54 |
3/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3, рубиновый, P60 |
4/0 AWG | Болт M8 x 25 мм | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4, белый, P66 |
250 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5, красный, P71 |
300 круговых милов | Болт M8 x 25 мм | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6, синий, P76 |