Технические характеристики для систем 400 В
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | ||||||||
Подключения | 4-проводные
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный
ввод питания) 3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания)* * |
||||||||
Диапазон входного напряжения (В) | 380 В: 331-437 400 В: 340-460 415 В: 353-477 |
||||||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | ||||||||
Номинальный входной ток (А) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Максимальный входной ток (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Ограничение входного тока (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки
выше 50 % 0,95 для нагрузки выше 25 % |
||||||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | |||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита | Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||||||||
Плавный старт | Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | ||||||||
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 380 В: 342-418 400 В: 360-440 415 В: 374-457 |
||||||||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | ||||||||
Номинальный ток байпаса (А) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Номинальный ток нейтрали (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита |
Встроенная
защита обратного
питания и предохранители |
Встроенная
защита обратного
питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 400 В
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* | 80 % | ||||||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 %* | ||||||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | 35-48 батарей: 420-576 | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | ||||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | 35-48 батарей: 477-654 | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | ||||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 720 для 48 батарей | ||||||||
Температурная компенсация (на ячейку) | -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C | ||||||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | 35 батарей: 336 | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | ||||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | ||||||||
Тестирование батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | ||||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь
Алюминий
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Нейтраль (мм2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (мм2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (фикс.) | 400 (фикс.) | 500 (фикс.) | 500 (фиксированный) | 640 (фиксированный) | 500 (фикс.) |
Характеристика ИБП | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (фикс.) | 640 (фикс.) | 1250 (фикс.) | 800 (фикс.) | 1250 (фикс.) | 1250 (фикс.) | ≤6 x In | 1250 (фикс.) |
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4,5 x In | — |