990-91111E-006

Peso y dimensiones del SAI

Potencia nominal del SAI Peso en kg (lb) Altura en mm (in) Anchura en mm (in) Profundidad en mm (in)
SAI 20-50 kW 400 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 400 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 400 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 120 kW 400 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 150 kW 400 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 20-50 kW 480 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 480 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 80-100 kW 480 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 120 kW 480 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 150 kW 480 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 10-25 kW 208 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 30 kW 208 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 40-50 kW 208 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 60 kW 208 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

SAI 75 kW 208 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?