990-91111E-006

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) con reducción de carga por encima de 40 °C (104 °F).* De -15 °C a 40 °C (de 5 °F a 104 °F) para sistemas con baterías.
De -25 °C a 55 °C (de -13 °F a 131 °F) para sistemas sin baterías.
Humedad relativa 0-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud Diseñado para altitud de funcionamiento de 0 a 3000 m (de 0 a 10 000 pies).
Reducción de potencia necesaria de 1000 a 3000 m (de 3300 a 10 000 pies):
Hasta 1000 m (3300 pies): 1,000
Hasta 1500 m (5000 pies): 0,975
Hasta 2000 m (6600 pies): 0,950
Hasta 2500 m (8300 pies): 0,925
Hasta 3000 m (10 000 pies): 0,900
 
Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad 400 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA a 100 % de carga
480 V: 57 dBA a 70 % de carga, 64 dBA a 100 % de carga
208 V: 60 dBA a 70 % de carga, 68 dBA a 100 % de carga
Grado de protección IP21
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?