990-91111E-006

Especificaciones para sistemas de 400 V

Especificaciones de entrada para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* *
Rango de tensión de entrada (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Rango de frecuencias (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Corriente de entrada máxima (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Límite de corriente de entrada (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Factor de potencia de entrada 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos
Intervalo de tensión de derivación (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Rango de frecuencias (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Corriente nominal en el neutro (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s

Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, fusión previa a 52 kA2s

Especificaciones de salida para 400 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensión (V) 380/400/415
Conexiones 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga 150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
110 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Regulación de frecuencia (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de la batería para 400 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %*
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensión nominal de la batería (VCC) 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576 35-48 bloques: 420-576 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576
Tensión de flotación nominal (VCC) 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654 35-48 bloques: 477-654 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654
Tensión máxima de carga rápida (VCC) 720 para 48 bloques
Compensación de la temperatura (por celda) -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 32 bloques: 307 40 bloques: 384 35 bloques: 336 32 bloques: 307 40 bloques: 384
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Corriente de ondulación < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Valor nominal de cortocircuito máximo 10 kA

Dimensión de los cables recomendados 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras de N/PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables de CC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de CC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fases de derivación/salida (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE de salida/derivación (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutro (mm2)* 10 16 25 35 50 70 95 95 95
CC+/CC- (mm2)* 10 25 35 35 50 70 95 95 120
PE de CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
PE de entrada (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fases de derivación/salida (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE de salida/derivación (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutro (mm2)* 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
CC+/CC- (mm2)* 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
PE de CC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Protección aguas arriba recomendada 400 V

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.
NOTA: Para el SAI escalable (GVSUPS50K150HS), dimensione siempre la protección aguas arriba para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
Valor de In 40 32 63 50 80 63
Valor de Ir 40 32 63 50 80 63
Valor de Im 500 (fijos) 400 (fijos) 500 (fijos) 500 (fijos) 640 (fijos) 500 (fijos)
Potencia nominal del SAI 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Valor de In 100 80 125 100 160 125 200 160
Valor de Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Valor de Im 800 (fijos) 640 (fijos) 1250 (fijos) 800 (fijos) 1250 (fijos) 1250 (fijos) 5 - 10 x In 1250 (fijos)
Potencia nominal del SAI 120 kW 150 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Valor de In/Valor de Io 250 200 280 250
Valor de Ir 250 200 1 250
Valor de Im/
Valor de Isd
5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?