990-91111E-006

Especificaciones para sistemas de 480 V

El suministro de la entrada y la derivación debe proceder de transformadores estrella con conexión a tierra. No se permite el suministro en delta para entrada o derivación.

El sistema SAI debe instalarse como un sistema derivado separadamente. Se producirá corriente residual en el puente de enlace y la tierra/tierra técnica del sistema.

Especificaciones de entrada para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos (suministro de red simple principal)
3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos (suministro de red doble)
Rango de tensión de entrada (V) 408-552
Rango de frecuencias (Hz) 40-70
Corriente de entrada nominal (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Corriente de entrada máxima (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Límite de corriente de entrada (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Factor de potencia de entrada 0,99 en cargas superiores al 50 %
0,95 en cargas superiores al 25 %
Distorsión armónica total de corriente (THDI) <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga <5 % a plena carga <3 % a plena carga
Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección

Protección de retroalimentación y fusibles integrados

Rampa de corriente de entrada

Programable y adaptable de 1 a 40 segundos

NOTA: Para un SAI con módulo de alimentación N+1, el factor de potencia de entrada es de 0,99 a una carga del 100 % y la distorsión armónica total (THDI) es <6 % a plena carga lineal (simétrica).

Especificaciones de derivación para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos
Intervalo de tensión de derivación (V) 432-528
Rango de frecuencias (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario)
Corriente de derivación nominal (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Corriente nominal en el neutro (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Valor nominal de cortocircuito máximo 65 kA RMS
Protección Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s
Protección de retroalimentación y fusibles integrados
Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, fusión previa a 52 kA2s

Especificaciones de salida para 480 V

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexiones* 3 conductores (L1, L2, L3, PE) o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE)
Regulación de tensión de salida Carga simétrica: ± 1 %
Carga asimétrica: ± 3 %
Capacidad de sobrecarga 150 % por 1 minuto (en funcionamiento normal)
125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal)
125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería)
125 % continuo (funcionamiento en derivación)
1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación)
Respuesta de carga dinámica ± 5 % después de 2 milisegundos
± 1 % después de 50 milisegundos
Factor de potencia de salida 1
Corriente de salida nominal (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regulación de frecuencia (Hz) 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre)
Velocidad de cambio de voltaje (Hz/s) Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) <1 % para carga lineal
<5 % para carga no lineal
Factor de cresta de carga 2,5
Factor de potencia de carga De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia

Especificaciones de la batería para 480 V

PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* 80 %
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga 20 %
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensión nominal de la batería (VCC) 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576 35-48 bloques: 420-576 32-48 bloques: 384-576 40-48 bloques: 480-576
Tensión de flotación nominal (VCC) 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654 35-48 bloques: 477-654 32-48 bloques: 436-654 40-48 bloques: 545-654
Tensión máxima de carga rápida (VCC) 720 para 48 bloques
Compensación de la temperatura (por celda) -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 32 bloques: 307 40 bloques: 384 35 bloques: 336 32 bloques: 307 40 bloques: 384
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corriente de ondulación < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos)
Prueba de batería Manual/automática (seleccionable)
Valor nominal de cortocircuito máximo 10 kA

Dimensión de los cables recomendados 480 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras de N/PE.

NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.

Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.

NOTA: Las dimensiones de los cables de CC que se proporcionan aquí son recomendaciones: siga siempre las instrucciones específicas en la documentación de la solución de baterías respecto a las dimensiones de los cables de CC. Asimismo, asegúrese de que las dimensiones de los cables de CC coincidan con el valor nominal del disyuntor de batería.

Cobre

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
PE de salida/derivación (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutro (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
CC+/CC-(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
PE de CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminio

Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
PE de salida/derivación (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutro (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
CC+/CC-(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
PE de CC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOTA: Para los cables de aluminio de PE de CC utilizados en conductos en paralelo, los cables de PE deben dimensionarse al máximo a fin de prevenir la sobrecarga o el desgaste de los cables.
NOTA: Instalaciones con disyuntores dimensionados al 80 % para UIB, UOB, MBB y SSIB.

Protección aguas arriba recomendada 480 V

ATENCIÓN
peligro de incendio
  • Solo debe conectarlos a un circuito con las especificaciones indicadas a continuación.
  • Debe conectarlos a un circuito que tenga una protección contra sobreintensidad máxima de derivación de 250 A conforme al Código eléctrico estadounidense (NEC), ANSI/NFPA70, y la Parte I, C22.1 del Código eléctrico canadiense.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
NOTA: Para el SAI escalable (GVSUPS50K150GS), dimensione siempre la protección aguas arriba para una potencia nominal del SAI de 150 kW.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes, con su función marcada.
Potencia nominal del SAI 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36100U31X
Valor de Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Potencia nominal del SAI 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Valor de Ir 125 100 175 125 200 175
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Potencia nominal del SAI 120 kW 150 kW
  Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Valor de Ir 250 200 300 250
Valor de Tr a 6 Ir 0,5
Valor de li (x In) 1,5
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?