990-91111G-032

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. (ปอนด์) ความสูง มม. (นิ้ว) กว้าง มม. (นิ้ว) ลึก มม. (นิ้ว)
UPS ขนาด 20-50 kW 400 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 20-50 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 60 kW 400 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 60-100 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 80-100 kW 400 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 120 kW 400 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 150 kW 400 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 20-50 kW 480 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 20-50 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 480 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 60 kW 480 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 60-100 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 480 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 80-100 kW 480 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 120 kW 480 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 150 kW 480 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 10-25 kW 208 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 10-25 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 208 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 30 kW 208 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS 30-50 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 208 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 40-50 kW 208 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 60 kW 208 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

UPS ขนาด 75 kW 208 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?