990-91111E-032

เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus

  1. เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus เข้ากับ UPS ใช้การเชื่อมต่อสายไฟแบบ 2 เส้นหรือแบบ 4 เส้น หุ้มฉนวนสายเคเบิลดังที่แสดงไว้
    • จะต้องใช้สายเกลียวคู่หุ้มฉนวนสำหรับการเชื่อมต่อ Modbus การเชื่อมต่อฉนวนลงดินจะต้องมีขนาดสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ควรมีขนาดน้อยกว่า 1 ซม.) ฉนวนจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แต่ละตัว

    • ควรทำการเดินสายไฟตามกฎระเบียบการเดินสายของท้องถิ่น

    • เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ

    • พอร์ต Modbus ถูกแยกออกจากระบบในทางแสง กราวด์ของพอร์ต Modbus ไม่ได้เชื่อมต่อกับกราวด์อื่น

    ตัวอย่าง: การเชื่อมต่อสายไฟ 2 เส้นกับ UPS สองเครื่อง

    ตัวอย่าง: การเชื่อมต่อสายไฟ 4 เส้นกับ UPS สองเครื่อง

  2. ติดตั้งตัวต้านทานจุดปลาย 150 โอห์ม ที่จุดปลายแต่ละจุดของบัสแต่ละบัส ถ้าบัสมีความยาวมากและทำงานที่อัตราข้อมูลสูง บัสที่มีความยาวต่ำกว่า 610 เมตร (2000 ฟุต) ที่อัตรารับส่งข้อมูล 9600 หรือที่มีความยาวต่ำกว่า 305 เมตร (1000 ฟุต) ที่อัตรารับส่งข้อมูล 19,200 ไม่จำเป็นต้องมีตัวต้านทานจุดปลาย
  3. ติดตั้งตัวต้านทานไบแอส 400-650 โอห์มที่ตัวควบคุมระบบหรือในตัวควบคุมระบบ หนึ่งตัวจาก D0 ไปยังกราวด์ และอีกหนึ่งตัวจาก D1 ไปยัง +5 VDC
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?