การทนกระแสลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่สามารถบายพาสได้)
IK1 – การลัดวงจรระหว่างเฟสและนิวทรัล
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
30 |
100 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
87 / 940 |
68 / 5420 |
40 |
133 / 180 |
133 / 360 |
133 / 530 |
116 / 1670 |
91 / 9640 |
50 |
167 / 280 |
167 / 560 |
167 / 830 |
145 / 2610 |
114 / 15070 |
60 |
200 / 400 |
200 / 800 |
200 / 1200 |
174 / 3760 |
137 / 21700 |
80 |
267 / 710 |
267 / 1420 |
267 / 2140 |
232 / 6690 |
182 / 38580 |
100 |
334 / 1110 |
334 / 2230 |
334 / 3340 |
291 / 10450 |
228 / 60270 |
120 |
400 / 1600 |
400 / 3210 |
400 / 4810 |
349 / 15050 |
274 / 86800 |
150 |
500 / 2500 |
500 / 5010 |
500 / 7510 |
436 / 23510 |
342 / 135620 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
28 / 8 |
28 / 15 |
28 / 23 |
24 / 73 |
19 / 419 |
15 |
42 / 17 |
42 / 35 |
42 / 52 |
36 / 163 |
29 / 942 |
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
30 |
83 / 70 |
83 / 140 |
83 / 210 |
73 / 650 |
57 / 3770 |
40 |
111 / 120 |
111 / 250 |
111 / 370 |
97 / 1160 |
76 / 6700 |
50 |
139 / 190 |
139 / 390 |
139 / 580 |
121 / 1810 |
95 / 10460 |
60 |
167 / 280 |
167 / 560 |
167 / 830 |
145 / 2610 |
114 / 15070 |
80 |
222 / 490 |
222 / 990 |
222 / 1480 |
194 / 4640 |
152 / 26790 |
100 |
278 / 770 |
278 / 1550 |
278 / 2320 |
242 / 7260 |
190 / 41860 |
120 |
334 / 1110 |
334 / 2230 |
334 / 3340 |
291 / 10450 |
228 / 60270 |
150 |
417 / 1740 |
417 / 3480 |
417 / 5220 |
363 / 16330 |
285 / 94180 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
15 |
96 / 93 |
96 / 185 |
96 / 278 |
84 / 869 |
66 / 5015 |
20 |
128 / 160 |
128 / 330 |
128 / 490 |
112 / 1550 |
88 / 8920 |
25 |
160 / 260 |
160 / 510 |
160 / 770 |
140 / 2420 |
110 / 13930 |
30 |
192 / 370 |
192 / 740 |
192 / 1110 |
168 / 3480 |
132 / 20060 |
40 |
257 / 660 |
257 / 1320 |
257 / 1980 |
224 / 6180 |
175 / 35670 |
50 |
321 / 1030 |
321 / 2060 |
321 / 3090 |
279 / 9660 |
219 / 55730 |
60 |
385 / 1480 |
385 / 2960 |
385 / 4450 |
335 / 13910 |
263 / 80250 |
75 |
481 / 2320 |
481 / 4630 |
481 / 6950 |
419 / 21740 |
329 / 125390 |
IK2 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสองเฟส
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
30 |
101 / 100 |
100 / 200 |
100 / 300 |
84 / 890 |
67 / 5140 |
40 |
135 / 180 |
134 / 360 |
134 / 540 |
112 / 1590 |
89 / 9140 |
50 |
168 / 280 |
167 / 570 |
167 / 840 |
141 / 2480 |
111 / 14280 |
60 |
202 / 410 |
201 / 810 |
201 / 1210 |
169 / 3570 |
133 / 20560 |
80 |
269 / 730 |
268 / 1450 |
268 / 2150 |
225 / 6350 |
178 / 36550 |
100 |
336 / 1130 |
335 / 2260 |
335 / 3370 |
281 / 9920 |
222 / 57110 |
120 |
404 / 1630 |
401 / 3250 |
401 / 4850 |
337 / 14280 |
266 / 82230 |
150 |
505 / 2550 |
502 / 5090 |
502 / 7580 |
422 / 22320 |
333 / 128490 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
28 / 8 |
28 / 16 |
28 / 23 |
23 / 69 |
18 / 397 |
15 |
42 / 18 |
42 / 35 |
42 / 53 |
35 / 155 |
28 / 892 |
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
30 |
84 / 70 |
84 / 140 |
84 / 210 |
70 / 620 |
55 / 3570 |
40 |
112 / 130 |
112 / 250 |
112 / 370 |
94 / 1100 |
74 / 6350 |
50 |
140 / 200 |
139 / 390 |
139 / 580 |
117 / 1720 |
92 / 9910 |
60 |
168 / 280 |
167 / 570 |
167 / 840 |
141 / 2480 |
111 / 14280 |
80 |
224 / 500 |
223 / 1000 |
223 / 1500 |
187 / 4410 |
148 / 25380 |
100 |
280 / 790 |
279 / 1570 |
279 / 2340 |
234 / 6890 |
185 / 39660 |
120 |
336 / 1130 |
335 / 2260 |
335 / 3370 |
281 / 9920 |
222 / 57110 |
150 |
421 / 1770 |
418 / 3530 |
418 / 5260 |
351 / 15500 |
277 / 89230 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
15 |
97 / 94 |
96 / 188 |
96 / 280 |
81 / 825 |
64 / 4752 |
20 |
129 / 170 |
129 / 330 |
129 / 500 |
108 / 1470 |
85 / 8450 |
25 |
162 / 260 |
161 / 520 |
161 / 780 |
135 / 2290 |
107 / 13200 |
30 |
194 / 380 |
193 / 750 |
193 / 1120 |
162 / 3300 |
128 / 19010 |
40 |
259 / 670 |
257 / 1340 |
257 / 1990 |
216 / 5870 |
171 / 33790 |
50 |
323 / 1050 |
322 / 2090 |
322 / 3110 |
270 / 9170 |
213 / 52800 |
60 |
388 / 1510 |
386 / 3010 |
386 / 4480 |
324 / 13210 |
256 / 76030 |
75 |
485 / 2360 |
482 / 4700 |
482 / 7000 |
406 / 20630 |
320 / 118790 |
IK3 – การลัดวงจรระหว่างเฟสสามเฟส
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
30 |
90 / 80 |
90 / 160 |
90 / 240 |
86 / 790 |
68 / 5160 |
40 |
119 / 140 |
119 / 290 |
119 / 430 |
115 / 1400 |
90 / 9180 |
50 |
149 / 220 |
149 / 450 |
149 / 670 |
143 / 2200 |
113 / 14340 |
60 |
179 / 320 |
179 / 640 |
179 / 960 |
172 / 3160 |
136 / 20650 |
80 |
239 / 570 |
239 / 1140 |
239 / 1710 |
229 / 5620 |
181 / 36710 |
100 |
298 / 890 |
298 / 1780 |
298 / 2670 |
287 / 8780 |
226 / 57350 |
120 |
358 / 1280 |
358 / 2570 |
358 / 3850 |
344 / 12640 |
271 / 82590 |
150 |
448 / 2000 |
448 / 4010 |
448 / 6010 |
430 / 19760 |
339 / 129040 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
25 / 6 |
25 / 12 |
25 / 19 |
24 / 61 |
19 / 398 |
15 |
37 / 14 |
37 / 28 |
37 / 42 |
36 / 137 |
28 / 896 |
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
30 |
75 / 60 |
75 / 110 |
75 / 170 |
72 / 550 |
57 / 3580 |
40 |
99 / 100 |
99 / 200 |
99 / 300 |
96 / 980 |
75 / 6370 |
50 |
124 / 150 |
124 / 310 |
124 / 460 |
119 / 1520 |
94 / 9960 |
60 |
149 / 220 |
149 / 450 |
149 / 670 |
143 / 2200 |
113 / 14340 |
80 |
199 / 400 |
199 / 790 |
199 / 1190 |
191 / 3900 |
151 / 25490 |
100 |
249 / 620 |
249 / 1240 |
249 / 1860 |
239 / 6100 |
188 / 39830 |
120 |
298 / 890 |
298 / 1780 |
298 / 2670 |
287 / 8780 |
226 / 57350 |
150 |
373 / 1390 |
373 / 2780 |
373 / 4180 |
358 / 13720 |
283 / 89610 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
15 |
86 / 74 |
86 / 148 |
86 / 222 |
83 / 731 |
65 / 4772 |
20 |
115 / 130 |
115 / 260 |
115 / 400 |
110 / 1300 |
87 / 8480 |
25 |
143 / 210 |
143 / 410 |
143 / 620 |
138 / 2030 |
109 / 13260 |
30 |
172 / 300 |
172 / 590 |
172 / 890 |
165 / 2920 |
130 / 19090 |
40 |
230 / 530 |
230 / 1050 |
230 / 1580 |
220 / 5200 |
174 / 33940 |
50 |
287 / 820 |
287 / 1650 |
287 / 2470 |
276 / 8120 |
217 / 53020 |
60 |
344 / 1190 |
344 / 2370 |
344 / 3560 |
331 / 11690 |
261 / 76360 |
75 |
430 / 1850 |
430 / 3710 |
430 / 5560 |
413 / 18270 |
326 / 119310 |