Switchgear ve Üçüncü Taraf Yardımcı Ürünlerden Gelen Sinyal Kablolarını Bağlama
- Akü çözümündeki UPS ile birlikte
verilen sıcaklık sensörünü takın.
Akü kabinlerinde, akü kabininin üst köşesindeki
sıcaklık sensörünü kurun.
UYARIYANGIN TEHLİKESİDoğru sıcaklık ölçümlerini sağlamak için sıcaklık sensörünü açıklandığı gibi konumlandırın.Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir. - Akü sıcaklık sensörü kablolarını akü çözümünden UPS'e çekin ve gösterildiği gibi UPS'in üstündeki 640-4864 numaralı karta bağlayın.
- Switchgear'daki kesici gösterge ışıklarından gelen sinyal kablolarını UPS'in üstündeki pano 640-4864 terminal J6618'e bağlayın. Harici besleme kullanılıyorsa, atlatmayı J6618 pin 8 ve 9'dan çıkarın.
- Sinyal kablolarını paralel atlatma için
akü çözümünüzdeki akü kesicisi
1'den veya düşük gerilim (UV) kapama bağlantısından
pano 640-4843 terminal J6603'e bağlayın. Dahili veya harici
24 VDC besleme ile bağlantı için çizimi izleyin.
Desteklenen Şant
Gerilim (V) Akım (A) Süre (ms) Sıcaklık Önerilen kablo boyutu* IEC UL 24 1.6 Sürekli 20 °C (68 °F) 0.5 mm2 bakır 20 AWG bakır 24 10 1300 20 °C (68 °F) 1.5 mm2 bakır 16 AWG bakır 24 20 200 20 °C (68 °F) 2.5 mm2 bakır 13 AWG bakır 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 bakır 11 AWG bakır Açtırma anahtarını besleyen kablo bir kılıf kablo olmalı ve 600 VAC için derecelendirilmelidir. Kablo seçerken açtırma anahtarı üreticisinin teknik özellikleri ve önerileri her zaman dikkate alınmalıdır.
- Sinyal kablolarını açtırma anahtarı için akü çözümünüzdeki akü kesicisi 2'den (varsa) veya düşük gerilim (UV) kapama bağlantısından pano 640-4843 terminal J6604'e bağlayın. Bağlantı prensibi akü kesicisi 1 ile aynıdır.
- Switchgear'daki AUX switchlerinden gelen sinyal kablolarını
UPS'in üstündeki pano 640–4843'e bağlayın.
Terminal numarası Fonksiyon Bağlantı J6601 UOB_RED (cihaz çıkış kesicisinde yedek AUX switchi) Cihaz çıkış kesicisindeki (UOB) yedek AUX switchine bağlayın. J6602 SIB (sistem izolasyon kesicisi) Paralel sistem için sistem izolasyon kesicisindeki (SIB) normalde açık (NO) AUX switchine bağlayın. SIB, bağlı her UPS için bir AUX anahtarı içermelidir. BB2 (akü kesicisi 2) 2 numaralı akü kesicisinde normalde açık olan (NO) AUX anahtarına bağlayın* BB1 (akü kesicisi 1) 1 numaralı akü kesicisinde normalde açık olan (NO) AUX switchine bağlayın* J6603 BB1_TRIP (akü kesicisi 1) 1 numaralı akü kesicisindeki paralel atlatmaya veya UV trip'e bağlayın* J6604 BB2_TRIP (akü kesicisi 2) 2 numaralı akü kesicisindeki açtırma anahtarına veya UV trip'e bağlayın* J6609 UOB (cihaz çıkış kesicisi) Cihaz çıkış kesicisindeki (UOB) normalde açık (NO) AUX switchine bağlayın. SSIB (statik switch giriş kesicisi) Statik anahtar giriş kesicisindeki (SSIB) normalde açık (NO) AUX switchine bağlayın. SSIB, bağlı her UPS için bir AUX switch içermelidir. J6614 UIB (cihaz giriş kesicisi) Cihaz giriş kesicisindeki (UIB) normalde açık (NO) AUX switchine bağlayın. UIB, bağlı her UPS için bir AUX switch içermelidir. MBB (bakım bypass kesicisi) Bakım bypass kesicisindeki (MBB) normalde kapalı (NC) AUX switchine bağlayın. MBB, bağlı her UPS için bir AUX switch içermelidir.