990-91260-037

旁路规格

UPS 额定值

10 kW 15 kW 20 kW

电压 (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

连接

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE

4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE*

旁路电压范围 (V)

200 V:180-220
208 V:187-229
220 V:198-242

380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457

432-528

频率范围 (Hz)

50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)

额定旁路电流 (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

额定零线电流 (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

最大短路额定值*

65 kA RMS

保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 160 A,预放电 2.68 kA2s

本页的QR代码

这有帮助吗?