990-91260-011

Ohituksen tekniset tiedot

UPSin nimellisteho

10 kW 15 kW 20 kW

Jännite (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Kytkennät

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti

Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti*

Ohitusjännitteen vaihtelualue (V)

200 V: 180–220
208 V: 187–229
220 V: 198–242

380 V 342–418
400 V: 360–440
415 V: 374–457

432–528

Taajuuden vaihtelualue (Hz)

50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa)

Nimellinen ohitusvirta (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nimellinen nollavirta (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Suurin oikosulkuluokitus*

65 kA RMS

Suojaus

Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet
Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 160 A, sulamisenergia 2.68 kA2s

QR code for this page

Auttoiko tämä?