Tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) |
||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) |
200 V: 170–230 |
380 V 331–437 |
408–552 |
||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
40–70 |
||||
Nimellissyöttövirta (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Enimmäissyöttövirta (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Syöttövirran rajoitus (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Syötön tehokerroin |
0,99 yli 50 %:n kuormalla |
||||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) |
< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen) |
||||
Suurin oikosulkuluokitus |
65 kA RMS |
||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
||||
Pehmokäynnistys |
Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti |
||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) |
200 V: 180–220 |
380 V 342–418 |
432–528 |
||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) |
||||
Nimellinen ohitusvirta (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Nimellinen nollavirta (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Suurin oikosulkuluokitus* |
65 kA RMS |
||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Kytkennät* |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Jännitteen säätö |
Symmetrinen kuormitus ±1 % |
||||
Ylikuormituskapasiteetti |
150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä) 200/208/220/480 V: 125 % jatkuva (ohituskäyttö) 380/400/415 V: 110 % jatkuva (ohituskäyttö) 1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö) |
||||
Dynaaminen kuormitusvaste |
±5 % 2 millisekunnin jälkeen |
||||
Lähtötehokerroin |
1 | ||||
Nimellislähtövirta (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Taajuuden säätö (Hz) |
50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä |
||||
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) |
Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
Harmoninen kokonaissärö (THDU) |
< 2 % lineaarisella kuormalla < 5 % ei-lineaarisella kuormalla |
< 1 % lineaarisella kuormalla < 3 % ei-lineaarisella kuormalla |
|||
Lähdön suorituskykyluokitus (standardin IEC/EN62040-3 mukaisesti) |
– |
VFI-SS-111 |
– | ||
Kuormituksen huippukerroin |
2,5 |
||||
Kuormituksen tehokerroin |
0,7:stä induktiivista 0,7:ään kapasitiivista laitteen käyttötason alentumatta |
Akun tekniset tiedot
Arvot perustuvat 40 akkuun.
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla |
80 % |
||||
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla |
20 % |
||||
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Nimellinen akkujännite (VDC) |
480 |
||||
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) |
545 |
||||
Maksimitehostusjännite (VDC) |
571 |
||||
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) |
−3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C |
||||
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) |
384 |
||||
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Rippelivirta |
< 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) |
||||
Akkutesti |
Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) |
||||
Suurin oikosulkuluokitus |
10 kA |
Suositellut kaapelikoot 380/400/415 V:lle
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 25 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen
-
asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Jännite (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Syöttövaiheet (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Syöttö-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Ohituksen/lähdön vaiheet (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Nolla* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Suositellut kaapelikoot 200/208/220/480 V:lle
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 4 AWG.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C:n (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kuparijohdinten käyttäminen.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
UPSin nimellisteho | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Jännite (V) |
200/208/220 |
480 |
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Nolla (AWG/kcmil)* |
6 |
6 |
Suositeltu vastasuunnan suoja
208 V:n UPS
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|
UPSin nimellisteho |
10 kW | |
---|---|---|
Syöttö |
Ohitus |
|
Katkaisijan tyyppi |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
Tr Ir-asetuksella 6 |
0,5 |
|
li (X In) -asetus |
1,5 |
400 V:n UPS
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö |
Ohitus |
Syöttö |
Ohitus |
Syöttö |
Ohitus |
|
Katkaisijan tyyppi |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (kiinteä) |
190 (kiinteä) |
400 (kiinteä) |
300 (kiinteä) |
500 (kiinteä) |
400 (kiinteä) |
480 V:n UPS
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|
UPSin nimellisteho |
20 kW | |
---|---|---|
Syöttö |
Ohitus |
|
Katkaisijan tyyppi |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
Tr Ir-asetuksella 6 |
0,5 |
|
li (X In) -asetus |
1,5 |
Suositellut pultti- ja kenkäkoot
HUOMAUTUS |
---|
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
|
Kapeat yksireikäiset kaapelikengät suojamaadoituskaapeleita varten
Kapea eristetty holkki vaihekaapeleille ja N-kaapeleille
Pultin koko | Eristetyn holkin tyyppi | Puristustyökalu |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
Käyttöympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila |
0–40 °C (32–104 °F) |
−15–40 °C (5–104 °F) akullisille järjestelmille. |
Suhteellinen kosteus |
0–95 % ei tiivisty nesteeksi |
10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
Käyttökorkeus |
Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n (0–10 000 jalan) korkeudessa. |
|
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä |
400 V 10–20 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla 480 V 20 kW ja 208 V 10 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla |
|
Suojaluokitus |
IP20 |
|
Väri |
RAL 9003, kiiltotaso 85 % |