Présentation des kits d'installation
Kit d'installation 0M-88357
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble
USB
960-0598
|
Raccordement des câbles Modbus. | 1![]() |
Résistance
de 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Connecteur de borne
730-0532
|
2 ![]() |
Kit antisismique GVSOPT017 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Vis
M8 x 20 mm avec rondelle
803-8590
|
Installation de l'ancrage antisismique (en option) et Dernières étapes d'installation. | 10![]() |
Ancrage
arrière
870-97748
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage antisismique avant
870-97749
|
1![]() |
|
Support
d'ancrage antisismique arrière
870-97750
|
1![]() |
|
Plaque de connexion
arrière
870-31554
|
1![]() |
Kit parallèle GVSOPT006 en option
Pièce | Utilisée dans | Nombre d'unités |
---|---|---|
Câble PBUS1 0W6268 | Raccordement des câbles de PBUS. | 1![]() |
Câble PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Ce kit contient des pièces destinées à être utilisées avec d'autres modèles d'ASI qui ne sont pas pertinents pour cette installation. |