990-91260C-005

Einbausätze – Übersicht

Einbausatz 0M-88357

Teil Vorgang Stückzahl
USB-Kabel
960-0598
Anschließen der Modbus-Kabel. 1
150-Ohm-Widerstand
110-0151-Z
10
Klemmenanschluss
730-0532
2

Optionales Seismic Kit GVSOPT017

Teil Vorgang Stückzahl
Schraube M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe
803-8590
Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option) und Abschließende Montageschritte. 10
Hintere Verankerung
870-97748
1
Vordere Verankerungshalterung
870-97749
1
Hintere Verankerungshalterung
870-97750
1
Hintere Verbindungsplatte
870-31554
1

Optionales Seismic Kit GVSOPT006

Teil Vorgang Stückzahl
PBUS1-Kabel 0W6268 Anschließen der PBus-Kabel. 1
PBUS2-Kabel 0W6267 1
Dieses Kit enthält Teile, die mit anderen USV-Modellen verwendet werden und hier nicht von Bedeutung sind.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?