Επισκόπηση των κιτ εγκατάστασης
Κιτ εγκατάστασης 0M-88357
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Καλώδιο
USB
960-0598
|
Σύνδεση καλωδίων Modbus. | 1![]() |
| Αντιστάτης
150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Συνδετήρας
τερματικού
730-0532
|
2 ![]() |
Προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT017
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Κοχλίας
M8 x 20 mm με ροδέλα
803-8590
|
Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή) και Τελική εγκατάσταση | 10![]() |
| Πίσω
άγκιστρο
870-97748
|
1![]() |
|
| Μπροστινό
σεισμικό άγκιστρο
στερέωσης
870-97749
|
1![]() |
|
| Πίσω
σεισμικό άγκιστρο
στερέωσης
870-97750
|
1![]() |
|
| Πίσω
πλάκα σύνδεσης
870-31554
|
1![]() |
Προαιρετικό παράλληλο κιτ GVSOPT006
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Καλώδιο PBUS1 0W6268 | Σύνδεση των καλωδίων PBUS. | 1![]() |
| Καλώδιο PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
| Το κιτ περιέχει εξαρτήματα για χρήση με άλλα μοντέλα UPS τα οποία δεν αφορούν αυτήν την εγκατάσταση. | ||