990-91260-016

Spesifikasi Bypass

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE*

Rentang tegangan bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Rentang frekuensi (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)

Arus bypass nominal (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Arus netral nominal (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Taraf ukur hubungan pendek maksimal*

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 160 A, prearcing 2,68 kA2s

QR code for this page

Apakah ini membantu?