Gambaran Umum Kit Instalasi
Kit Instalasi 0M-88357
Komponen | Digunakan saat | Jumlah unit |
---|---|---|
Kabel USB
960-0598
|
Hubungkan Kabel Modbus. | 1![]() |
Resistor 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Konektor terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Kit Seismik Opsional GVSOPT017
Komponen | Digunakan saat | Jumlah unit |
---|---|---|
Baut M8 x 20 mm dengan ring
803-8590
|
Memasang Penumpu Seismik (Opsional) dan Instalasi Akhir. | 10![]() |
Penumpu belakang
870-97748
|
1![]() |
|
Braket penumpu seismik depan
870-97749
|
1![]() |
|
Braket penumpu seismik belakang
870-97750
|
1![]() |
|
Pelat sambungan belakang
870-31554
|
1![]() |
Kit Paralel Opsional GVSOPT006
Komponen | Digunakan saat | Jumlah unit |
---|---|---|
Kabel PBUS1 0W6268 | Hubungkan Kabel PBUS. | 1![]() |
Kabel PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
Kit ini berisi komponen untuk digunakan bersama dengan model UPS lain yang tidak bersifat relevan untuk pemasangan ini. |