990-91260E-017

Panoramica dei kit di montaggio

Kit di installazione 0M-88357

Componente Utilizzato in Numero di unità
Cavo USB
960-0598
Collegamento dei cavi modbus. 1
Resistore da 150 Ohm
110-0151-Z
10
Connettore terminale
730-0532
2

Kit antisismico opzionale GVSOPT017

Componente Utilizzato in Numero di unità
Bullone M8 x 20 mm con rondella
803-8590
Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione) e Installazione finale. 10
Ancoraggio posteriore
870-97748
1
Staffa di ancoraggio antisismico anteriore
870-97749
1
Staffa di ancoraggio antisismico posteriore
870-97750
1
Piastra di collegamento posteriore
870-31554
1

Kit parallelo opzionale GVSOPT006

Componente Utilizzato in Numero di unità
Cavo PBUS1 0W6268 Collegamento dei cavi PBUS. 1
Cavo PBUS2 0W6267 1
Questo kit contiene parti da utilizzare con altri modelli di UPS che non sono rilevanti per questa installazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?