Endelig installasjon
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk
støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler
må overholdes når du arbeider med batterier
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på utstyret
Vent til systemet er klart til å slås på
før du installerer batteriene i systemet. Tiden mellom batteriinstallasjon
og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller
3 dager.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade,
eller skade på utstyret.
|
- Monter toppdekselet
på nytt:
- Hold toppdekselet i vinkel og skyv det inn på UPSen bakfra. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples til sporene på baksiden av UPSen.
- Skyv toppdekselet ned foran.
- Monter skruene igjen.
- Fjern det bakre transportbeslaget fra UPSen.
- Kun for seismisk forankring:
- Monter det bakre forankringsbeslaget på UPSen med de inkluderte M8-boltene.
- Skyv UPSen i posisjon, slik at bakre forankringsbeslag koples til den bakre forankringen.
- Senk de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPSen med en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere at UPSen står vannrett (i vater).
- Kun for ikke-seismisk forankring: Monter det fremre transportbeslaget på gulvet. UPSen kan være topptung og velte hvis den ikke boltes til gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø9 mm.
- Kun for seismisk forankring:
- Fjern det fremre transportbeslaget fra UPSen.
- Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen.
- Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget på UPSen på gulvet. Bruk egnet maskinvare for gulvtypen – hulldiameteren i det fremre forankringsbeslaget er ø18 mm.
- Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV).
- Skyv ekstra batterimoduler (hvis aktuelt) inn i sporet. Fyll hyllene fra bunnen og oppover.
- Skyv batterimodulhåndtaket på de ekstra batterimodulene ned og fest håndtaket til hyllen med den medfølgende skruen.
- Kople batteriterminalene til forsiden av batterimodulene.
- Monter alle plater og deksler som ble fjernet i Klargjøre for installasjon.
- Monter frontpanelet
på UPSen igjen:
- Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i UPSen i skrå vinkel.
- Kople frontpanelremmen til UPSen igjen.
- Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
FARE
ADVARSEL