990-91260B-025

Przegląd zestawów montażowych

Zestaw montażowy 0M-88357

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Kabel USB
960-0598
Podłączanie kabli Modbus. 1
Opornik 150 Ohm
110-0151-Z
10
Łącze zacisku
730-0532
2

Opcjonalny zestaw przeciwwstrząsowy GVSOPT017

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Śruba M8 x 20 mm z podkładką
803-8590
Instalacja zakotwiczenia przeciwwstrząsowego (opcja) i Montaż końcowy 10
Tylna kotwa
870-97748
1
Przedni przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący
870-97749
1
Tylny przeciwwstrząsowy wspornik kotwiący
870-97750
1
Tylna płyta łącząca
870-31554
1

Opcjonalny zestaw równoległy GVSOPT006

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Kabel PBUS1 0W6268 Podłączanie kabli PBUS. 1
Kabel PBUS2 0W6267 1
Zestaw zawiera części przeznaczone do użytku wraz z innymi modelami zasilacza UPS, które nie są używane do tego montażu.
QR code for this page

czy było to pomocne?