Visão geral dos kits de instalação
Kit de instalação 0M-88357
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Cabo USB
960-0598
|
Conecte os cabos modbus. | 1![]() |
Resistor de 150 ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Conector terminal
730-0532
|
2 ![]() |
Kit sísmico opcional GVSOPT017
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Parafuso M8 x 20 mm com arruela
803-8590
|
Instalar ancoragem sísmica (opcional) e Instalação final | 10![]() |
Fixação traseira
870-97748
|
1![]() |
|
Suporte de fixação sísmica frontal
870-97749
|
1![]() |
|
Suporte de fixação sísmica traseiro
870-97750
|
1![]() |
|
Placa de conexão traseira
870-31554
|
1![]() |
Kit paralelo opcional GVSOPT006
Peça | Usada em | Número de unidades |
---|---|---|
Cabo PBus1 0W6268 | Conexão dos cabos PBUS. | 1![]() |
Cabo PBus2 0W6267 | 1![]() |
|
Este kit contém peças de uso em outros modelos de nobreaks e que não são relevantes para esta instalação. |