Visão geral do sistema paralelo
UIB | Disjuntor de entrada de unidade |
SSIB | Disjuntor de entrada da chave estática |
IMB | Disjuntor de manutenção interno |
UOB | Disjuntor de saída de unidade |
SIB | Disjuntor de isolamento do sistema |
BB | Disjuntor da bateria no nobreak para baterias internas |
MBB | Disjuntor de bypass de manutenção externo |
Sistemas paralelos com um disjuntor de entrada da unidade (UIB) e um disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) individuais
O Galaxy VS pode suportar até 4 nobreaks em paralelo para capacidade e até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância com o disjuntor de entrada de unidade individual UIB e disjuntor de entrada de chave estática SSIB.
Sistemas paralelos com um disjuntor de entrada da unidade (UIB) compartilhado e um disjuntor de entrada da chave estática (SSIB)
O Galaxy VS pode suportar até 4 nobreaks em paralelo para capacidade e até 3+1 nobreaks em paralelo para redundância com o disjuntor de entrada de unidade compartilhado UIB e disjuntor de entrada de chave estática SSIB.