Технические характеристики
Технические характеристики входа
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
||
Диапазон входного напряжения (В) |
200 В 170-230 |
380 В: 331-437 |
408-552 |
||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
||||
Номинальный входной ток (А) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Максимальный входной ток (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Ограничение входного тока (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Входной коэффициент мощности |
0,99 для нагрузки выше 50 % |
||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
200 В 180-220 |
380 В: 342-418 |
432-528 |
||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
||||
Номинальный ток байпаса (А) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* |
65 кА RMS |
||||
Защита |
Встроенная защита от обратного тока и предохранители |
Технические характеристики выхода
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Подключения* |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Регулирование напряжения |
Симметричная нагрузка ± 1 % |
||||
Перегрузочная способность |
150 % на 1 минуту (работа от сети) 125 % на 10 минут (работа от сети) 125 % на 1 минуту (питание от батареи) Для 200/208/220/480 В: 125 % непрерывно (байпасный режим) Для 380/400/415 В: 110 % непрерывно (байпасный режим) 1000 % на 100 мс (байпасный режим) |
||||
Динамическая реакция на нагрузку |
± 5 % через 2 мс |
||||
Коэффициент выходной мощности |
1 | ||||
Номинальный выходной ток (А) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Регулировка частоты (Гц) |
50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) |
||||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) |
Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) |
< 2 % для линейной нагрузки < 5 % для нелинейной нагрузки |
< 1 % для линейной нагрузки < 3 % для нелинейной нагрузки |
|||
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) |
Н/Д |
VFI-SS-111 |
Н/Д | ||
Коэффициент амплитуды нагрузки |
2,5 |
||||
Коэффициент мощности нагрузки |
От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | ||
---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 % |
80 % |
||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % |
20 % |
||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) |
480 |
||||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) |
545 |
||||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) |
571 |
||||
Температурная компенсация (на ячейку) |
-3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C |
||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) |
384 |
||||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Пульсация тока |
< 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) |
||||
Тестирование батареи |
Ручной/автоматический (на выбор) |
||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей для 380/400/415 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 25 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт |
---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Фазы на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Защитное заземление на входе (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) |
6 |
6 |
10 |
Нейтраль* (мм2) |
6 |
10 |
16 |
Рекомендуемые сечения кабелей для 200/208/220/480 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 4 AWG.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных проводников
Сечения проводников заземляющего электрода (в этом руководстве РЕ) указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
Характеристика ИБП | 10 кВт | 20 кВт |
---|---|---|
Напряжение (В) |
200/208/220 |
480 |
Фазы на входе (AWG/круговой мил) |
8 |
8 |
Защитное заземление на входе (AWG/круговой мил) |
8 |
10 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) |
8 |
10 |
Защитное заземление байпаса/выхода (AWG/круговой мил) |
8 |
10 |
Нейтраль (AWG/круговой мил)* |
6 |
6 |
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
ИБП 208 В
![]() |
---|
опасность пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|
Характеристика ИБП |
10 кВт | |
---|---|---|
Вход |
Байпас |
|
Тип выключателя |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
ИБП 400 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход |
Байпас |
Вход |
Байпас |
Вход |
Байпас |
|
Тип выключателя |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (фиксированный) |
190 (фиксированный) |
400 (фиксированный) |
300 (фиксированный) |
500 (фиксированный) |
400 (фиксированный) |
ИБП 480 В
![]() |
---|
опасность пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|
Характеристика ИБП |
20 кВт | |
---|---|---|
Вход |
Байпас |
|
Тип выключателя |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Рекомендуемые размеры болтов и наконечников
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
риск повреждения оборудования
Используйте только утвержденные UL кабельные наконечники обжимного типа.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Узкие наконечники с одним отверстием для кабелей PE
Узкий изолированный наконечник для фазовых кабелей и N кабелей
Размер болтов | Тип изолированного наконечника | Обжимной инструмент |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-С | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура |
от 0 °C до 40 °C (от 32 °F до 104 °F) |
от -15 °C до 40 °C (5 °F до 104 °F) для систем с батареями. |
Относительная влажность |
0–95 % без конденсации |
10–80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря |
Предназначен для эксплуатации на высоте 0-3000 м (0-10000 футов) над уровнем моря. |
|
Уровень шума на высоте 1 м (3 фута) от поверхности |
400 В, 10–20 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки 480 В 20 кВт и 208 В 10 кВт: 49 дБ при 70 % нагрузки, 55 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты |
IP20 |
|
Цвет |
RAL 9003, уровень блеска 85% |
Вес и размеры ИБП
Масса, кг (фунты) | Высота, мм (дюймы) | Ширина, мм (дюймы) | Глубина, мм (дюймы) | |
---|---|---|---|---|
ИБП с одной линейкой аккумуляторных батарей |
245 (540,13) |
1485 (58,46) |
333 (13,11) |
847 (33,35) |