Anslut kraftkablarna
OBS! |
---|
Risk för utrustningsskador
För att säkerställa korrekt lastfördelning i bypassdrift i ett parallellsystem:
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
- Endast för TN-C/3-kabeljordningssystem: Flytta de bindande samlingsskenorna från läge (A) till läge (B) för att ansluta N-skenan till PE-samlingsskenan.
- Endast för system med dubbel nätmatning: Ta bort de angivna startkablarna för enkel nätmatning som sitter bakom utgångs-/bypassterminalerna.
- Anslut kraftkablarna som visas:
- Anslut PE-kablarna.
- Anslut ingångskablarna.
- Endast för system med dubbel nätmatning: Anslut bypasskablarna.
- Anslut utgångskablarna.
OBS: Vrid de isolerade hylsorna till 3,7 Nm (0,38 kgf-m).OBSERVERA
Risk för utrustningsskadorSe till att kabelskorna/de isolerade hylsorna är ordentligt fästa. Dra inte i kabelskorna/de isolerade hylsorna, för då kan bultarna/skruvarna lossna.Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen. - Sätt tillbaka den högra bakre plattan.
- Sätt tillbaka den vänstra bakre genomföringsplattan på UPS:en.