Slutinstallation
FARA |
|---|
|
Risk för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt
och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder
måste följas vid hantering av batterier
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
VARNING |
|---|
|
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart
innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från
batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga
72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller
skador på utrustningen.
|
- Återmontera det
övre skyddet:
- Luta det övre skyddet och skjut in det på UPS:en bakifrån. Pluggarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas till öppningarna på baksidan av UPS:en.
- Tryck ner det övre skyddet på framsidan.
- Montera om skruvarna:
- Ta bort den bakre transportskenan från UPS:en.
- Endast för seismiskt kit:
- Montera den bakre skenan på UPS:en med de medföljande M8-bultarna.
- Fäst UPS:en så att den bakre skenan sitter ihop med det bakre fästet.
- Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
- Endast för icke-seismiskt kit: Fäst de främre transportskenorna i golvet. UPS:en kan vara tung upptill och välta om den inte fästs i golvet med bultar. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i den främre transportskenan är ø9 mm.
- Endast för seismiskt kit:
- Ta bort den främre transportskenan från UPS:en.
- Montera det seismiska kitets främre skena på UPS:en.
- Fäst det seismiska kitets främre skena på UPS-enheten i golvet. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i det seismiska kitets främre skena är ø18 mm.
- Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
- Tryck in extra batterimoduler (om sådana finns) i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt.
- Vrid ner batterimodulhandtaget på de extra batterimodulerna och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
- Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
- Återinstallera alla plattor och höljen som togs bort i Förbered för installation.
- Sätt
tillbaka frontpanelen på UPS:en:
- Sätt in de två pluggarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
- Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
- Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
FARA
VARNING