Anslut signalkablarna
![]() |
---|
Risk för utrustningsskador
Alla Class 2/SELV-signalkablar
ska vara dubbelisolerade/mantlade och minst klassade för 30 VDC.
Alla non-Class 2/non-SELV-signalkablar ska
vara dubbelisolerade/mantlade och minst klassade för 600 VAC.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
|
- Anslut Class 2/SELV-signalkablarna
från byggnadens nödavstängare till kort 640-4864 på
terminalen J6600 i UPS:en i enlighet med ett av alternativen nedan.
Nödavstängningskretsen behandlas som en Class 2/SELV. Class 2/SELV-kretsarna måste isoleras från de primära kretsarna. Anslut inte någon krets till nödavstängarens anslutningssplint om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.
EPO-ingången stöder 24 VDC.
OBS: Standardinställningen för EPO-aktiveringen innebär avstängning av växelriktaren.Kontakta Schneider Electric om du istället vill att aktiveringen av nödavstängaren ska överföra UPS:en till en tvingad statisk bypassdrift.
- Anslut Class 2/SELV-signalkablarna från tillbehören till kort 640-4864 i UPS:en. Följ instruktionerna i tillbehörsmanualerna.
- Anslut Class 2/SELV-signalkablarna
till ingångskontakterna och utgångsreläerna på
kort 640-4864 i UPS:en.
Anslut inte någon krets till ingångskontakterna om det inte kan bekräftas att kretsen är Class 2/SELV.
Ingångskontakterna stöder 24 VDC 10 mA. Alla anslutna kretsar måste ha samma spänningsreferens: 0 V.
Namn Beskrivning Plats IN _1 (ingångskontakt 1) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 1–2 IN _2 (ingångskontakt 2) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 3–4 IN _3 (ingångskontakt 3) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 5–6 IN _4 (ingångskontakt 4) Konfigurerbar ingångskontakt 640-4864 terminal J6616, 7–8 Utgångsreläerna stöder 24 VAC/VDC 1 A. Alla externa kretsar måste säkras med snabba 1 A-säkringar.
Namn Beskrivning Plats OUT _1 (utgångsrelä 1) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 1–3 OUT _2 (utgångsrelä 2) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 4–6 OUT _3 (utgångsrelä 3) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 7–9 OUT _4 (utgångsrelä 4) Konfigurerbart utgångsrelä 640-4864 terminal J6617, 10–12 - Anslut non-Class 2/non-SELV-signalkablarna från tillbehören till kort 640-4843 i UPS:en. Följ instruktionerna i tillbehörsmanualerna.