990-91260-032

ข้อมูลจำเพาะบายพาส

พิกัด UPS

10 kW 15 kW 20 kW

แรงดันไฟฟ้า (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

การเชื่อมต่อ

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE

สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE
สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE*

ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

ช่วงความถี่ (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้)

กระแสบายพาสที่กำหนด (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

อัตราการลัดวงจรสูงสุด*

65 kA RMS

การป้องกัน

การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์
ข้อมูลจำเพาะฟิวส์ภายใน: อัตรา 160 A ค่าสูงสุด 2.68 kA2s

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?