ภาพรวมของชุดติดตั้ง
ชุดการติดตั้ง 0M-88357
| ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
|---|---|---|
| สาย
USB
960-0598
|
เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus. | 1![]() |
| ตัวต้านทาน
150 โอห์ม
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| ตัวเชื่อมต่อเทอร์มินอล
730-0532
|
2 ![]() |
ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT017
| ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
|---|---|---|
| สลักเกลียว
M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง
803-8590
|
ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก) และ การติดตั้งขั้นสุดท้าย | 10![]() |
| สมอยึดด้านหลัง
870-97748
|
1![]() |
|
| ขอเกี่ยวป้องกันการไหวสะเทือนด้านหน้า
870-97749
|
1![]() |
|
| ขอเกี่ยวป้องกันการไหวสะเทือนด้านหลัง
870-97750
|
1![]() |
|
| แผ่นเชื่อมต่อด้านหลัง
870-31554
|
1![]() |
ชุดขนานแบบเสริม GVSOPT006
| ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
|---|---|---|
| สาย PBUS1 0W6268 | เชื่อมต่อสาย PBUS | 1![]() |
| สาย PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
| ชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ UPS รุ่นอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้ | ||