990-91260-034

Akü Özellikleri

Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 arasında şarj gücü

%80

%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü

%20

Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)

8

8

12

16

16

Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW)

2

2

3

4

4

Nominal akü gerilimi (VDC)

480

Nominal şarj gerilimi (VDC)

545

Maksimum boost gerilimi (VDC)

571

Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına)

T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C

Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC)

384

Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)

22

22

33

43

43

Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)

27

27

41

54

54

Ripple akımı

< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı)

Akü testi

Manuel/otomatik (seçilebilir)

Maksimum kısa devre gücü

10 kA

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?