990-91260-034

Bypass Özellikleri

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE*

Bypass gerilimi aralığı (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Frekans aralığı (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir)

Nominal bypass akımı (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Nominal nötr akım (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Maksimum kısa devre değeri*

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar
Dahili sigorta özellikleri: Nominal akım kapasitesi 160 A, kesme kapasitesi 2.68 kA2s

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?