990-91260-034

Giriş Özellikleri

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Bağlantılar

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve bypass ortak olmayan besleme)

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve baypass ortak olmayan besleme)* *

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (giriş ve bypass ortak şebeke)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE ( giriş ve bypass ortak şebeke veya giriş ve bypass ayrı girişli şebeke)*

Giriş gerilim aralığı (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Frekans aralığı (Hz)

40-70

Nominal giriş akımı (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Maksimum giriş akımı (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Giriş akımı sınırlama (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Giriş güç faktörü

% 50'den büyük yük için 0,99
% 25'ten büyük yük için 0,95

Toplam harmonik bozulma (THDI)

Tam lineer yükte <%3 (simetrik)

Maksimum kısa devre gücü

65 kA RMS

Koruma

Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar

Rampa

Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?