990-91260-034

Çıkış Özellikleri

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Bağlantılar*

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)

4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE)
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)

Gerilim dengelemesi

Simetrik yük ± %1
Asimetrik yük ± %3

Aşırı Yük Kapasitesi

1 dakika için (normal çalışmada) %150
10 dakika için (normal çalışmada) %125
1 dakika için (akü çalışmasında) %125
200/208/220/480 V için %125 devamlı (bypass çalışması)
380/400/415 V için: %110 devamlı (bypass çalışması)
100 milisaniye için %1000 (bypass çalışması)

Dinamik yük tepkisi

2 mili saniye sonra ± %5
50 mili saniye sonra ± %1

Giriş gücü katsayısı

1

Nominal çıkış akımı (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Frekans regülasyonu (Hz)

50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma

Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.)

0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir

Toplam harmonik bozulma (THDU)

Lineer yük için <%2
lineer olmayan yük için <%5
Lineer yük için <%1
lineer olmayan yük için <%3

Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre)

Yok

VFI-SS-111

Yok

Yük tepe faktörü

2,5

Yük güç faktörü

Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?