990-91260B-034

Kurulum Setleri Genel Görünümü

Kurulum Seti 0M-88357

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
USB kablosu
960-0598
Modbus Kablolarını Bağlama. 1
150 Ohm direnç
110-0151-Z
10
Terminal konnektörü
730-0532
2

İsteğe Bağlı Sismik Seti GVSOPT017

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
Contalı M8 x 20 mm civatası
803-8590
Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon) and Nihai Kurulum. 10
Arka sabitleme
870-97748
1
Ön sabitleme braketi
870-97749
1
Arka sismik sabitleme braketi
870-97750
1
Arka bağlantı plakası
870-31554
1

İsteğe Bağlı Paralel Kiti GVSOPT006

Parça Kullanıldığı yer Parça adedi
PBUS1 kablosu 0W6268 PBUS Kablolarını Bağlama. 1
PBUS2 kablosu 0W6267 1
Bu kit, bu kurulumla ilgisi olmayan diğer UPS modelleriyle kullanım için parçalar içerir.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?