990-91260-034

Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

PE Kablolar için Bir Delikli Dar Pabuçlar

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L Yok Yok
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gri P29

Faz Kabloları ve Nötr Kabloları için Dar Yalıtımlı Halka

Kablo boyutu Yalıtımlı halka tipi Sıkma aracı
10 AWG FSD82-18-C CT-1090,CT-1002,CT-1123,CT-1160,CT-1170,CT-2523CH
8 AWG FSD83-18-C CT-1123,CT-1104,CT-1160,CT-1170,CT-1090,CT-2504CH
6 AWG FSD84-18-C CT-1104,CT-2504CH
4 AWG FSD85-18-L CT-1005
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?