990-91260-034

200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları

TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen maksimum kablo boyutu 4 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacaktır.

Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:

  • 90 °C iletken

  • 30°C ortam sıcaklığı

  • Bakır iletken kullanımı

Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.

Ortam sıcaklığı 30°C üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.

UPS güçleri

10 kW 20 kW

Gerilim (V)

200/208/220

480
Giriş fazları (AWG)

8

8

Giriş PE (AWG)

8

10

Bypass/çıkış fazları (AWG)

8

10

Bypass PE/çıkış PE (AWG)

8

10

Nötr* (AWG)

6

6

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?