990-91260-034

Tavsiye Edilen Giriş Koruması

208 V UPS

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 63 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.

UPS güçleri

10 kW
 

Giriş

Bypass

Kesici türü

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

400 V UPS

NOT: 4 kutuplu devre kesiciler gerektiren yerel direktifler için: Nötr iletkenin yüksek akım taşıması bekleniyorsa, nötr hat, lineer olmayan yük nedeniyle, devre kesici gücü beklenen nötr akıma göre belirlenmelidir.

UPS güçleri

10 kW 15 kW 20 kW
 

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Giriş

Bypass

Kesici türü

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (sabit)

190 (sabit)

400 (sabit)

300 (sabit)

500 (sabit)

400 (sabit)

480 V UPS

DİKKAT
YANGIN TEHLİKESİ
  • Yalnızca aşağıdaki özelliklere sahip bir devreye bağlayın.
  • Ulusal Elektrik Yasası, ANSI/NFPA70 ve Kanada Elektrik Yasası, Kısım I, C22.1 uyarınca maksimum 63 A şube devresi aşırı akım korumasına sahip bir devreye bağlayın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Aşırı akım koruması başkaları tarafından sağlanacak ve işleviyle işaretlenecektir.

UPS güçleri

20 kW
 

Giriş

Bypass

Kesici türü

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?